Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-92S

Valvola di controllo autoalimentata Fisher™ modello 92S

Descrizione del prodotto

Le valvole di controllo autoalimentate modello 92S sono azionate da un pistone per l'uso nei servizi su vapore a ciclo elevato. Il pilota e le valvole di controllo modello 92S utilizzano superfici con guarnizioni a sovrapposizione, per ridurre al minimo le perdite dalle guarnizioni. I piloti modello 6492H e 6492L dispongono di steli del soffietto con guarnizione per eliminare l'attrito sulla guida dello stelo. Le valvole di controllo in acciaio e acciaio inossidabile modello 92S sono disponibili con range fino a 250 psig / 17,2 bar a una temperatura massima di 343 °C / 650 °F.

Funzionalità

  • Riduzione del rumore senza diminuzione della capacità
  • Buona tenuta per bassi accumuli a valle
  • Facilità di installazione
Presa d'impulso
Esterna
Temperatura massima
Corpo in ghisa: 208 °C / 406 °F | Corpo in acciaio: 260 °C / 500 °F | Corpo opzionale in acciaio o acciaio inossidabile per alte temperature: 343 °C / 650 °F
Dimensioni del corpo
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6x4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150x100
Connessioni
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Massima pressione di monte
Ghisa: 250 PSIG / 17,2 bar | Acciaio: 300 PSIG / 20,7 bar | O limiti nominali del corpo, a seconda di quale è inferiore
Massima pressione di valle
250 PSIG / 17,2 bar
Campo molla
Da 2 a 250 PSIG / da 0,138 a 17,2 bar
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi