Fisher-P-92B

Valvola di controllo autoalimentata Fisher™ modello 92B

Descrizione del prodotto

La valvola di riduzione della pressione (VRV) modello 92B è la valvola del vapore standard per l'industria. Può garantire un controllo della pressione preciso e stabile anche negli ambienti operativi difficili. La valvola del vapore modello 92B è progettata per assicurare decenni di funzionamento continuo. La valvola del vapore modello 92B è utilizzata come valvola di riduzione della pressione principale nelle applicazioni di riscaldamento per processi industriali quali scambiatori di calore, evaporatori, digestori e reattori.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Durata della membrana estesa
  • Controllo a due vie
  • Guarnizioni resilienti
  • Guida dello stelo del soffietto
Registrazione della pressione
Esterna
Temperatura massima
Da 178 a 316 °C / da 353 a 600 °F
Dimensioni del corpo
NPS 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 40 / 50 / 80 / 100
Connessioni
NPT / BSPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / PN 16/25/40
Pressione di ingresso massima
300 PSIG / 20,7 bar
Pressione di uscita massima
250 PSIG / 17,2 bar
Range della molla
Da 2 a 250 PSIG / da 0,138 a 17,2 bar
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi