Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-912N

Regolatori di pressione Fisher™ serie 912N

Descrizione del prodotto

I regolatori ad azionamento diretto e caricati a molla della serie 912N si utilizzano in applicazioni di servizio e industriali. Questi regolatori hanno uno sfiato interno a portata limitata sulla membrana, per contribuire a ridurre al minimo la sovrapressione. Ogni eventuale pressione di valle che superi il punto di attivazione dello scarico della molla relativa alla valvola di sfogo non regolabile comporta lo spostamento della membrana dalla sede della valvola di sfogo stessa, consentendo lo sfiato della pressione in eccesso. I regolatori della serie 912N sono progettati per garantire un controllo sensibile e preciso.

Funzionalità

  • Controllo sensibile e accurato
  • Versatilità
  • Protezione da agenti atmosferici e insetti
  • Facile manutenzione
Diametro e Connessioni
Ingresso: 1/4 NPT
Uscita: 1/4 o 3/8 NPT
Massima pressione di monte
17,2 bar/250 psig
Pressione massima consentita in uscita
Pressione di emergenza in uscita: 1,4 bar/20 psig
Pressione consigliata in uscita per evitare il danneggiamento dei componenti interni: 0,21 bar/3 psi differenziale oltre l'impostazione della pressione in uscita
Presa d'impulso
Interna
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
0,6 kg

Documenti e schemi