Valvola a farfalla a prestazioni elevate Fisher™ 8540

Descrizione del prodotto

La valvola Fisher 8540 è dotata di un disco montato eccentricamente con un anello di tenuta morbido. Le tenute morbide offrono eccellenti capacità di tenuta in entrambe le direzioni del flusso. L'albero quadrato si combina con una varietà di attuatori per formare una valvola affidabile e a prestazioni elevate, adatta a molte applicazioni che richiedono una chiusura stretta

Funzionalità

  • Arresto eccezionale - L'anello di tenuta morbido bidirezionale con azione di assistenza alla pressione consente di ottenere tassi di arresto eccezionali, come indicato nelle specifiche.
  • Ritenzione dell'albero - La ritenzione ridondante dell'albero offre una maggiore protezione. Il premistoppa e il gradino dell'albero interagiscono per trattenere saldamente l'albero nel corpo valvola.
  • Facile installazione - Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
  • Caratteristica di flusso approssimativamente lineare - Una caratteristica di flusso approssimativamente lineare garantisce un controllo preciso dello strozzamento.
  • Verniciatura a polvere di serie - La verniciatura a polvere Emerson offre una finitura anticorrosione a tutte le parti in acciaio.
Certificazioni
PED, CUTR
Servizio critico
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Non disp.
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Tipo wafer
Tipo di sede/tenuta
Tenute in PTFE
Classe di arresto
Arresto bidirezionale in classe VI secondo ANSI/FCI 70-2.
Standard
ASME B16.34
Stelo
Quadrato
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Dimensioni valvola standard
NPS