Fisher-P-749B

Gruppi manifold a commutazione tipo 749B Fisher™

Descrizione del prodotto

I regolatori automatici a commutazione Fisher passano automaticamente dal cilindro di alimentazione (quando il gas termina) al cilindro di riserva. Il modello 749B è un manifold a commutazione ad alta capacità per applicazioni commerciali ed industriali. Consiste in due regolatori serie 64 ed un indicatore diretto tipo 803. Il gruppo viene utilizzato principalmente in combinazione con un regolatore di tipo HSRL o 64SR.

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Alta capacità
  • Certificazione UL (altre certificazioni per tipo 749B e regolatori secondo stadio)
Dimensioni del corpo
1/2 NPT
Pressione di ingresso massima
17,2 bar / 250 psig
Pressione di uscita di emergenza massima
Per regolatori tipo 64: 15,2 bar / 220 psig
Per regolatore stadio finale HSRL: 0,21 bar / 3 psig
Impostazione uscita standard
Alimentazione: 1,0 bar / 15 psig
Riserva: 0,34 bar / 5 psig
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F

Documenti e schemi