Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-67D

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie 67D

Descrizione del prodotto

I regolatori di filtro e i regolatori ad azionamento diretto della serie 67D vengono solitamente utilizzati per erogare una pressione ridotta costante di fluidi gassosi a controller pilotati e altri strumenti pneumatici.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Compatto
  • Montaggio su pannello
  • Regolatore di alimentazione dello strumento
  • Struttura in acciaio inossidabile opzionale
  • Valvola limitatrice interna
  • Smart Bleed: valvola di controllo interna per lo sfiato della pressione dall'uscita quando la pressione di alimentazione viene persa
  • Struttura robusta
  • Elementi di fissaggio resistenti alla corrosione
Materiali del corpo disponibili
Serie 67D: alluminio
Serie 67DS: acciaio inossidabile
Configurazioni disponibili
67D e 67DS: regolatore di pressione autonomo
67DR e 67CDR: con valvola limitatrice interna a sede morbida
67DF e 67CDS: con filtro
67DFR e 67DFSR: con filtro e valvola limitatrice interna a sede morbida
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
1/2 NPT
Pressione di ingresso massima (valore nominale del corpo)
Tutti i modelli con filtro: 17,2 bar / 250 psig
Tutti i modelli senza filtro: 27,6 bar / 400 psig
Pressione di uscita di emergenza massima
10,3 bar / 150 psi oltre l'impostazione della pressione di uscita fino a un massimo di 17,2 bar / 250 psi
Registrazione della pressione
Interna
Specifiche di temperatura
NBR: da -40 a 82 °C / da -40 a 180 °F
FKM: da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Membrana in silicone (VMQ) e imbullonatura a bassa temperatura: da -51 a 82 °C / da -60 a 180 °F
Pesi approssimativi
67D e 67DR: 0,5 kg / 1,2 libbre
67DF e 67DFR: 0,9 kg / 2,0 libbre
67DS e 67DSR: 1,2 kg / 2,8 libbre
67DFS e 67DFSR: 2,1 kg / 4,6 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi