Regolatori di carico montati su pannello Fisher™ Serie 670

Descrizione del prodotto

I regolatori montati su pannello della Serie 670 sono unità compatte e robuste utilizzate principalmente per il caricamento manuale dei regolatori di gas a pressione bilanciata e per fornire controllo manuale delle valvole di controllo dell'attuatore a membrana.

ped

Funzionalità

  • Flessibilità del controllo
  • Controllo a portata di mano
  • Connessioni semplici
Pressione di ingresso massima
Senza valvola di cambio: 250 psig / 17,2 bar
Con valvola di cambio: 50 psig / 3,4 bar
Pressione di uscita massima
Senza valvola di cambio: 100 psig / 6,9 bar
Con valvola di cambio: 50 psig / 3,4 bar
Campo di taratura
Da 0 a 125 psig / da 0 a 8,6 bar in quattro campi di lavoro
Registrazione della pressione
Interna
Temperature
Da -20 a 180°F / Da -29 a 82°C
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi