Fisher-P-656

Attuatore a membrana ad azione diretta 656 Fisher™

Descrizione del prodotto

Gli attuatori a membrana 656 Fisher forniscono un output di spinta da piccolo a medio per applicazioni con montaggio a staffa. Tali applicazioni includono il funzionamento di valvole a farfalla, valvole di turbine integrate, feritoie di ventilazione, valvole di tiraggio e altre apparecchiature simili.

ped
Attuazione
Ritorno a molla, lineare
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, strozzamento, posizionamento
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Pneumatico
Controllo di processo
Accensione/spegnimento, strozzamento, posizionamento
Tipo di valvola
Valvola ad angolo, valvola a globo
Altre configurazioni
Contatta il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Possono essere prodotte spinte fino ad un massimo di 5,3 kN (1.200 lbf) a seconda della struttura.
  • A seconda delle dimensioni, sono disponibili corse fino a 105 mm (4 1/8 poll.).
  • Quattro fori filettati nella base dell'attuatore permettono il montaggio con staffa o piastra.
  • È disponibile una vasta selezione di molle per pressoché qualsiasi applicazione di controllo.
  • Una staffa e dei coperchi solidi offrono stabilità e resistenza alla corrosione.
  • Disponibile con un volantino montato sul lato superiore per un controllo override manuale.