Fisher-P-63EGLP

Valvola di sfioro Fisher™ tipo 63EGLP

Descrizione del prodotto

La valvola di sfioro tipo 63EGLP offre un'importante protezione per sovrapressione nei serbatoi di stoccaggio di GPL. Rispetto alle valvole di sfioro manifold multiporta, questa valvola presenta una capacità di sfioro del 40% più elevata e minori costi di installazione e manutenzione. Una sola valvola di sfioro può proteggere una superficie di oltre 3.000 piedi quadrati con una capacità di sfioro superiore a 38.790 SCFM. La speciale costruzione a doppio pilota permette di rimuovere il pilota per la verifica del setpoint e gli interventi di manutenzione senza bisogno di depressurizzare il serbatoio.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Capacità di sfioro del 40% superiore alle valvole di sfioro manifold multiporta
  • Una singola unità può proteggere serbatoi di oltre 3.000 piedi quadrati con capacità superiori a 38.790 SCFM
  • La costruzione a doppio pilota permette di sostituire facilmente il pilota senza depressurizzare il serbatoio
  • Possibilità di verificare la pressione impostata senza rimuovere la valvola dal servizio
  • L'azionamento mediante pilota consente un controllo preciso dello sfiato di pressione
  • Costi di installazione e manutenzione ridotti
Diametro corpo
4 NPS / DN 100
Stile della connessione
RF CL300
Pressione di taratura massima (ingresso)
27,6 bar / 400 psig
Temperature massime
Nitrile (NBR): da -29° a 82°C / da -20° a 180°F
Peso approssimativo (piloti inclusi)
81 kg / 178 lb