Valvola di sfioro o regolatore di contropressione pilotato Fisher™ tipo 63EG-98HM

Descrizione del prodotto

Il tipo 63EG-98HM si può utilizzare in applicazioni con presenza di gas, liquidi o vapore. Per le applicazioni fino a 288 °C/550 °F, il tipo 63EG-98HM utilizza etilenpropilene (EPDM) o perfluoroelastomero (FFKM) per temperature elevate per un arresto di classe VI. Se impiegato in ambienti corrosivi, perfluoroelastomero (FFKM) ed altri elastomeri sono opzioni disponibili che garantiscono un'eccellente resistenza al calore e alle sostanze chimiche più corrosive.

ped

Funzionalità

  • Materiali di costruzione
  • Elastomeri chimicamente compatibili
  • Rapida velocità di risposta
  • Disponibilità NACE
  • Facile conversione a controllo differenziale
  • Versatilità sia per materiali liquidi che gassosi
Registrazione della pressione
Esterno
Temperature
Valore generico Spec 2
Diametro
NPS 2 / 3 / 4 / 6 / 8x6 | DN 50 / 80 / 100 / 150 / 200x150
Connessioni
CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressione di ingresso massima
31 bar (450 psig) | o limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Pressione di uscita massima
31 bar (450 psig) | o limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Range della molla
Da 1,0 a 25,9 bar (da 15 a 375 PSIG)
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi