Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-630R

Valvola limitatrice Fisher™ modello 630R

Descrizione del prodotto

Il modello 630R è una valvola limitatrice generica, disponibile con dimensioni del corpo NPS 1 e 2 / DN 25 e 50, destinata a stazioni di compressione, raffinerie e impianti simili che necessitano di impostazioni di regolazione del gas di contropressione fino a 250 psi / 7,2 bar. Disponibile con strutture per alta e bassa pressione. Le unità a bassa pressione hanno aree della membrana più estese per assicurare un controllo preciso nelle impostazioni di bassa pressione. Le unità ad alta pressione possono sopportare pressioni di ingresso fino a 550 psi / 37,9 bar e possono controllare pressioni fino a 250 psi / 17,2 bar.

Funzionalità

  • Tenuta
  • Manutenzione facile
  • Facilità d'uso
  • Intercambiabilità
  • Compatibilità con servizi su gas corrosivi
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione
NPS 1 e 2 / DN 25 e 50; flange NPT, CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Massima pressione di monte
Struttura per bassa pressione: 66 psig / 4,6 bar
Alta pressione: 550 psig / 37,9 bar
Accumulo massimo di pressione in ingresso oltre il setpoint (danno interno)
Struttura per bassa pressione: 25 psig / 1,7 bar
Struttura per alta pressione: 250 psig / 17,2 bar
Range di pressione di limitazione
Struttura per bassa pressione: da 3 a 50 psig / da 0,21 a 3,4 bar
Struttura per alta pressione: da 30 a 250 psig / da 2,1 a 17,2 bar
Presa d'impulso
Interna
Specifiche di temperatura
Nitrile (NBR), nylon (PA) e neoprene (CR): da 29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Fluorocarbonio (FKM) e politetrafluoroetilene (PTFE): da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F

Documenti e schemi