Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-61

Piloti Fisher™ serie 61

Descrizione del prodotto

I piloti Fisher serie 61 si utilizzano con i regolatori di tipo 1098-EGR ed EZL, mentre le loro controparti vengono utilizzate con i regolatori serie 99 e sono disponibili in diversi modelli: bassa pressione (L), bassa pressione e banda di precisione ampia (LE), bassa pressione e banda di precisione stretta (LD), alta pressione (H) e pressione extra-alta (HP). I regolatori pilotati utilizzano la pressione di monte come mezzo di funzionamento, che viene ridotta mediante l'azionamento del pilota per caricare il diaframma dell'attuatore.

Funzionalità

  • Disponibile in materiali standard e per temperature elevate
  • Ampia gamma di configurazioni disponibili
  • Massima configurabilità per una vasta gamma di applicazioni
  • Comprende il filtro tipo P594-1
Configurazioni disponibili
Tipo 61L: pilota bassa pressione Tipo 61LD: pilota bassa pressione con banda di precisione stretta Tipo 61LE: pilota bassa pressione con banda di precisione larga Tipo 61H: pilota alta pressione Tipo 61HP: pilota pressione extra-alta
Pressione di ingresso massima
Tipi 61L, 61LE e 61H: 20,7 bar / 300 psig
Tipo 61LD: 11,0 bar / 160 psig
Tipo 61HP: 41,4 bar / 600 psig
Registrazione presa d'impulso
Da 0 a 20,7 bar / da 0 a 300 psi
Pressione massima alloggiamento a molla per caricamento pressione
Tipi 61L, 61LD e 61LE: 1,7 bar / 25 psig
Tipo 61H: 5,0 bar / 72 psig
Tipo 61HP: 6,9 bar / 100 psig
Temperature Materiali
Elastomeri standard: -29° - 66 °C / -20° - 150 °F
Elastomeri temperature elevate: -18° - 149 °C / 0° - 300 °F, eccetto -18° - 93 °C / 0° - 200 °F per applicazioni in acqua
Connessione a pressione
1/4 NPT
Peso approssimativo
1 kg

Documenti e schemi