Diffusori di sfiato Fisher™

Descrizione del prodotto

I diffusori di sfiato Fisher 6012 offrono un comprovato controllo del rumore e delle vibrazioni nelle applicazioni sky vent. Un diffusore di sfiato esercita una contropressione sulla valvola di controllo durante lo sfiato nell'atmosfera e condivide la perdita di carico totale con la valvola di sfiato. Questo riduce il rumore della valvola di sfiato e del punto di sfiato atmosferico. I diffusori di sfiato Fisher 6013 sono dotati di un guscio esterno per l'utilizzo in applicazioni di sky vent nelle centrali elettriche.

Servizio critico
Antirumore
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Tipo di connessione al processo
Tipo "raised face", flangiata, RTJ, saldatura di testa
Dimensioni della valvola
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il concetto di diffusore viene utilizzato in diverse versioni uniche, fornendo soluzioni per le varie applicazioni. Non è necessario installare il diffusore in prossimità della valvola di controllo.
  • Una combinazione diffusore-valvola opportunamente selezionata può ridurre il rumore fino a 40 dBA.
  • Una combinazione diffusore-valvola mantiene il controllo pressione/portata associato ad una valvola di controllo standard. Altrettanto importante è il controllo della generazione di rumori e vibrazioni potenzialmente dannosi.
  • Tutti i diffusori Fisher, sia in linea sia a sfiato, sono robusti e statici e non richiedono manutenzione dopo l'installazione. Queste caratteristiche si combinano per offrire un maggiore controllo del rumore con un investimento ridotto.