Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Fisher-P-377

Valvola a scatto con rilevamento di pressione 377 Fisher™

Descrizione del prodotto

Le valvole a scatto 377 Fisher aiutano a mantenere il normale funzionamento di processo in applicazioni dove è richiesta un'azione specifica di valvola od attuatore. Quando la pressione di alimentazione scende al di sotto del punto di scatto, la valvola a scatto fa sì che l'attuatore si blocchi nell'ultima posizione assunta, in posizione di guasto sollevata od in posizione di guasto abbassata. Quando la pressione di alimentazione aumenta al di sopra del punto di scatto, la valvola 377 si azzera automaticamente, consentendo all'impianto di ritornare alle condizioni di funzionamento normale.

Certificazioni
ATEX, CUTR
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
150 psig
Tipo di montaggio
Su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
On/Off
Certificati di sicurezza
Predisposizione SIL 3
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • La struttura unica della valvola a scatto riduce i costi e la necessità di ricambi nei sistemi che utilizzano tre valvole di commutazione separate per eseguire le funzioni di guasto. Un'unica valvola a scatto semplifica notevolmente i requisiti delle tubazioni.
  • La conversione ad una delle modalità di guasto richiede solo modifiche minime di collegamento.
  • Il punto di scatto è regolabile in base ai requisiti specifici della pressione di alimentazione.
  • Il design della valvola a scatto include ampie aree a membrana e poche parti in movimento per prestazioni efficienti, manutenzione ridotta al minimo e lunga durata di servizio.