Fisher-P-3720

Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3720

Descrizione del prodotto

I posizionatori elettropneumatici Fisher 3720 sono progettati per l'utilizzo con attuatori per valvole rotative a membrana o a pistone. Questi posizionatori forniscono la posizione di una valvola a sfera o di un disco per un segnale di ingresso specifico. Il modello 3720 viene creato mediante l'aggiunta di un convertitore elettropneumatico Fisher 3722 al posizionatore 3710. Il posizionatore fornisce la posizione di una valvola in risposta a un segnale di ingresso in corrente continua e può essere facilmente configurato come a singola o doppia azione per gli attuatori per valvole rotative.

iec-ex
Classificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, a prova di accensione, polvere
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
150 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulazione
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Certificati di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • I posizionatori 3720 utilizzano la tecnologia delle valvole a spola, collaudata sul campo, per un design semplice che fornisce un funzionamento preciso, a risposta rapida e di lunga durata.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili.
  • Con O-ring e membrana del modulo di ingresso in EPDM, i posizionatori 3720 possono essere utilizzati in applicazioni a bassa temperatura.
  • Possono essere utilizzati in applicazioni con requisiti speciali per i materiali, quali i settori alimentare, farmaceutico e di lavorazione del tabacco.
  • Rimuovendo il coperchio è facile accedere a tutti i componenti interni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione e della temperatura ambiente influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore e l'attuatore.
  • Un indicatore standard a basso profilo o un indicatore opzionale in stile faro possono essere facilmente montati sul coperchio del posizionatore.