Fisher-P-3661

Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3661

Descrizione del prodotto

I posizionatori elettropneumatici ad azione singola Fisher 3661 vengono utilizzati con svariati attuatori su valvole con stelo scorrevole per applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso in corrente continua standard in milliampere ricevuto da un dispositivo di controllo.

iec-ex
Classificazione per aree
A sicurezza intrinseca, a prova di accensione, polvere
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, RCM
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
90 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Modulazione
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il posizionatore è progettato per fornire strumenti dalla risposta rapida e precisa in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto. Il basso consumo fisso di aria contribuisce all'efficienza operativa.
  • La facile regolazione del guadagno e dello smorzamento consente di ottimizzare la stabilità del posizionatore in base ai requisiti specifici delle applicazioni.
  • Il posizionatore accetta segnali di ingresso in corrente continua in milliampere standard da un dispositivo di controllo. Offre funzionalità di split range e regolazione di zero e span.
  • La maggior parte dei componenti del posizionatore 3661 è intercambiabile e necessita di pochi ricambi.
  • La custodia e il coperchio sono progettati per resistere alle vibrazioni meccaniche e a forti sollecitazioni.
  • La regolazione di zero e span può essere eseguita con il coperchio in posizione.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti con il sistema di diagnostica delle valvole FlowScanner™, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore 3661 e l'attuatore.