Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-3620JP

Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3620JP

Descrizione del prodotto

I posizionatori elettropneumatici ad azione doppia Fisher 3620JP vengono utilizzati con gli attuatori per valvole rotative per il posizionamento accurato delle valvole di controllo in applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso in corrente continua e sono montati integralmente sulla custodia dell'attuatore.

Funzionalità

  • Il posizionatore fornisce una risposta rapida e precisa ed è in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto. Il basso consumo fisso di aria contribuisce all'efficienza operativa.
  • La maggior parte dei componenti del posizionatore 3620JP è intercambiabile e necessita di pochi ricambi.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero, span e crossover con un semplice cacciavite.
  • La facile regolazione del guadagno del loop minore permette di mettere a punto il posizionatore per ottimizzare la risposta dinamica per ogni applicazione e per attuatori di tutte le dimensioni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne e dalla custodia dell'attuatore per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa senza necessità di componenti aggiuntivi.
Classificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, a prova di accensione, polvere
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
150 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulazione
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi