Fisher-P-3570

Posizionatore per valvole pneumatico Fisher™ 3570

Descrizione del prodotto

I posizionatori per valvole pneumatici Fisher 3570 vengono utilizzati nei gruppi di valvole di controllo per consentire il posizionamento accurato dello stelo della valvola in modo proporzionale al segnale di ingresso ricevuto da un dispositivo di controllo. Questi posizionatori in genere sono usati con attuatori pneumatici a pistone. I prodotti della serie 3570 possono comunque essere utilizzati anche con attuatori pneumatici, a corsa lunga, a cilindro o pneumatici a membrana.

ped
Classificazione per aree
ATEX per gas e polvere Gruppo II Categoria 2, CUTR per apparecchiature Gruppo II/III Categoria 2
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED
Protocollo di comunicazione
Segnale pneumatico 0,2-1,0 o 0,4-2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Pneumatico
Pressione di uscita massima
150 psi
Tipo di montaggio
Montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Modulazione
Certificazione di sicurezza
NIL
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Attuatori con o senza posizionatori e snubber sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, velocità di corsa, spinta e corsa per soddisfare la maggior parte dei requisiti di controllo.
  • La struttura senza staffa consente un montaggio a basso profilo per permettere l'aggancio corto al dispositivo di controllo tramite staffa o, in alcune versioni, mediante montaggio diretto su flangia del cappello.
  • Il cilindro (e il posizionatore 3570, se utilizzato) può funzionare con pressioni di alimentazione minime di 2,4 bar (35 psig) o massime di 10,3 bar (150 psig).
  • Gli attuatori hanno corse nominali massime fino a 206 mm (8,125 pollici).
  • L'azione del posizionatore/attuatore può essere facilmente invertita sul campo senza necessità di componenti aggiuntivi. Sensibilità, span e punto di partenza della corsa sono impostati in fabbrica e devono essere reimpostati solo se le condizioni di funzionamento vengono modificate o se il posizionatore è stato invertito.