Fisher-P-310A

Regolatore di riduzione della pressione Fisher™ modello 310A

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione del combustibile modello 310A è destinato ad applicazioni ad alta pressione che necessitano di una risposta rapida, quali l'erogazione di gas combustibile a una turbina a gas o altre applicazioni per grandi volumi. Il regolatore di pressione del combustibile modello 310A comprende un gruppo pilota modello 32A montato sulla valvola principale per le applicazioni di riduzione della pressione o di monitoraggio dell'apertura. Il regolatore di pressione del combustibile modello 310A è caratterizzato da controllo preciso, tenuta, alta capacità ed elevata velocità di risposta.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Elevata capacità: il design con flusso assiale, altamente efficiente, produce capacità eccezionalmente elevate.
  • Tenuta: il design con manicotto di strozzatura e guarnizione in politetrafluoroetilene (PTFE) nel corpo assicura una tenuta positiva.
  • Controllo preciso: le membrane pilota pressofuse offrono una banda proporzionale limitata, mentre la registrazione della pressione in uscita sulla membrana principale assicura un'eccellente sensibilità di controllo.
  • Velocità di risposta elevata: progettata per soddisfare i rigorosi requisiti di velocità della risposta per l'avviamento delle turbine e le applicazioni con gas combustibili.
  • Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le seccature e le nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo ad azionamento pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle.
  • Precisione di funzionamento in tutte le condizioni di esercizio: la membrana di grandi dimensioni e l'esclusivo sistema di pilotaggio offrono un'elevata precisione di funzionamento per un controllo superiore della pressione nei sistemi con ampie variazioni nella domanda di flusso a valle.
  • Spazio di installazione minimo: la molla dell'attuatore è integrata nel design della valvola principale, pertanto il modello 310A necessita di uno spazio di installazione inferiore rispetto ad altri regolatori di capacità simile.
  • Lunga durata in applicazioni per servizi impegnativi: il design del tappo metallico allontana le particelle e i detriti lontano dalla guarnizione morbida, assicurando un'eccellente resistenza all'erosione da particelle e prolungando la vita utile.
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione
NPT: NPS 1
CL300 RF e CL600 RF: NPS 1, 2, 3, 4 o 4 x 6 / DN 25, 50, 80 100 o 100 x 200
Pressione di ingresso massima
1480 psig / 102 bar
Pressione di uscita massima (custodia)
1480 psig / 102 bar
Range di pressione di uscita
Da 10 a 750 psig / da 0,69 a 51,7 bar in cinque range
Specifiche di temperatura
Da -29 a 149 °C / da -20 a 300 °F

Documenti e schemi