Attuatore a membrana con ritorno a molla 3025 Fisher™

Descrizione del prodotto

Gli attuatori a membrana Fisher 3025 offrono una spinta da lieve a moderata per le valvole a stelo scorrevole Fisher, tra cui le valvole easy-e™, HP, EH e 461. Il tipo 3025 è in grado di eseguire lunghe corse fino a 200 mm (8 pollici) e include molle di centraggio che consentono una modalità di guasto meccanico. Inoltre, è disponibile un funzionamento diretto o reversibile.

ped
Attuazione
Ritorno a molla, lineare
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, strozzamento, posizionamento
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Pneumatico
Controllo di processo
Accensione/spegnimento, strozzamento, posizionamento
Tipo di valvola
Valvola ad angolo, valvola a globo
Altre configurazioni
Contatta il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Possono essere prodotte spinte fino a massimo 76,3 kN (17.155 lbf) a seconda della struttura.
  • A seconda delle dimensioni, sono disponibili corse fino a 200 mm (8 poll.).
  • È disponibile un volantino montato lateralmente per un controllo del volantino manuale.
  • La modalità di guasto può essere facilmente modificata in sede, senza la necessità di parti aggiuntive.
  • La solida struttura fornisce maggiore stabilità e protezione dalla corrosione.