Fisher-P-3024C

Attuatore a membrana pneumatico 3024C Fisher™

Descrizione del prodotto

L'attuatore 3024C Fisher è un attuatore a membrana pneumatico compatto e con ritorno a molla. Integra un montaggio su giogo in ferro ed è adatto per un'attuazione con scopi generici in relazione alle valvole a globo. Questo attuatore posizionerà la pastiglia in risposta alla variazione dei segnali pneumatici di uscita relativi al regolatore o al posizionatore della valvola, applicati alla membrana dell'attuatore stesso. L'attuatore 3024C può essere assemblato sia ad azione diretta che inversa e fornisce un sicuro funzionamento basato su strozzamento o accensione/spegnimento delle valvole di controllo automatico.

Attuazione
Lineare, manuale
Certificazioni
CUTR
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento, strozzamento
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Pneumatico
Controllo di processo
Accensione/spegnimento, strozzamento
Tipo di valvola
Valvola a globo
Altre configurazioni
Contatta il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Con otto differenti configurazioni disponibili, offriamo attuatori di qualsiasi dimensione per soddisfare le vostre esigenze.
  • La semplice progettazione consente di modificare l'operazione da diretta ad inversa senza la necessità di ulteriori parti.
  • La membrana pressofusa e i coperchi a elevata resistenza consentono una pressione del coperchio massima di 6 bar, con una conseguente spinta dello stelo elevata, per una membrana di dimensioni specifiche.
  • La connessione dello stelo con blocco diviso fornisce un trasferimento solido del movimento, consentendo un montaggio semplice e l'assenza di collegamenti che darebbero origine a una perdita di movimento o a un posizionamento impreciso della valvola.
  • Il giogo in ghisa e i coperchi in acciaio per impieghi gravosi forniscono stabilità, protezione dalla corrosione, longevità e resistenza in caso di errato utilizzo.
  • Tramite un'accurata selezione dei materiali di costruzione, questo attuatore può essere utilizzato per un'ampia gamma di condizioni relative alla temperatura ambiente.
  • Le dimensioni compatte riducono al minimo il peso e lo spazio necessari.