Valvola di sfioro o regolatore di contropressione Fisher™ tipo 289P

Descrizione del prodotto

La valvola di sfioro pilotata Fisher tipo 289P si utilizza per garantire la protezione da sovrapressione dei sistemi a valle ed è idonea per le applicazioni su gas naturale, aria, propano o qualsiasi altro materiale non corrosivo per i componenti interni. L'azione di apertura graduale riduce al minimo i picchi di pressione durante le emergenze. È richiesto un aumento minimo rispetto alla pressione di taratura per aprire completamente la valvola principale per la massima capacità di sfioro. La linea di controllo esterna offre una presa d'impulso rapida e precisa.

Modelli e disegni CAD: fare cic qui

ped

Funzionalità

  • Economico
  • Elevata capacità di sfioro con basso incremento di pressione
  • Preciso
  • Chiusura rapida dopo l'uso
  • Facilità di manutenzione
  • Struttura robusta
  • Elementi di fissaggio resistenti alla corrosione
  • Vasta gamma d'uso
Diametro e connessioni
1 o 2 NPT
Massima pressione di taratura (monte)
1 NPT: 3,4/50 psig oltre la pressione tarata o 7,6 bar/110 psig a seconda del valore più basso
2 NPT: 1,0 bar/15 psig
Campo di taratura
1 NPT: da 0,69 a 7,0 bar/10 a 100 psig in tre campi
2 NPT: da 35 mbar a 0,69 bar/14 pollici w.c. a 10 psig in due campi
Presa d'impulso
Esterno
Temperature
Con nitrile (NBR): da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Con fluorocarbonio (FKM): da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Pesi approssimativi
1 NPT: 2,3 kg
2 NPT: 6,8 kg

Documenti e schemi