Valvole di sfioro o regolatori di contropressione Fisher™ serie 289

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfioro Fisher serie 289 sono valvole di sfioro di strozzamento caricate a molla che vengono utilizzate come regolatori di pressione di valle per proteggere l'impianto da sovrapressioni. Un'azione di strozzamento uniforme riduce al minimo i picchi di pressione nell'impianto durante le operazioni di sfiato. Le valvole di sfioro serie 289 sono ideali per le applicazioni a bassa pressione grazie alla maggiore sensibilità garantita dall'ampia area del diaframma. Le valvole di sfioro serie 289 sono progettate per il controllo della pressione; non sono valvole di sicurezza ASME.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Scarico di tipo a strozzatura
  • Portate elevate
  • Ingombri ridotti
  • Affidabilità basata sulla semplicità
  • Design compatto
Diametro e connessioni
Tipi 289A e 289U: 1/4 NPT
Tipo 289H: 1, 2 NPT
Tipo 289HH: 1 NPT
Tipo 289L: 3/4, 1 NPT
Tipo 289U: 1/4 NPT
Massima pressione di sfioro consentita (monte)
6,9 bar / 100 psig
Campo di Taratura (5 modelli)
Da 25 mbar a 3,5 bar / da 5" wc a 50 psig
Presa d'impulso
Interna
Temperature
Elastomeri in nitrile (NBR) e neoprene (CR): da -29 a 66°C / da -20 a 150 °F Fluorocarbonio (FKM): da -7 a 149 °C / da 20 a 300 °F Disponibile solo per i tipi 289H e 289HH
Pesi approssimativi
Tipi 289A e 289U: 0,3 kg
Tipo 289H: 1 NPT - 2 kg, 2 NPT - 7 kg
Tipo 289HH: 2 kg
Tipo 289L: 7 kg
289H: campo di regolazione scarico
da 34 a 155 mbar / da 0,5 a 2,25 psig
289H: massima pressione di taratura
1,7 bar / 25 psig

Documenti e schemi