Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1301F 1301G

Regolatori ad alta pressione Fisher™ modelli 1301F e 1301G

Descrizione del prodotto

I regolatori 1301F e 1301G sono regolatori ad alta pressione azionati automaticamente che possono essere utilizzati laddove è necessario ridurre il gas ad alta pressione per l'utilizzo come pressione di alimentazione pilota nei regolatori pilotati o come pressione di carico nei regolatori ad azionamento a pressione. Inoltre, i regolatori 1301F e 1301G possono essere utilizzati in molte altre applicazioni come i regolatori di riduzione ad alta pressione per vari gas.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Membrana in acciaio inossidabile resistente
  • Disco della valvola di ricambio in dotazione
  • Versatilità
  • Classe di tenuta ANSI VI
Configurazioni disponibili
Serie 1301F: ingresso 414 bar / 6000 psig, range di uscita da 0,69 a 15,5 bar / da 10 a 225 psig
Serie 1301G: ingresso 414 bar / 6000 psig, range di uscita da 13,8 a 34,5 bar / da 200 a 500 psig
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
1/4 NPT
Pressione di ingresso massima
Aria e gas:
  414 bar / 6000 psig
Liquidi:
   Disco in PTFE: 69,0 bar / 1000 psig
  Disco in nylon (PA): acqua: 69,0 bar / 1000 psig, altri liquidi: 138 bar / 2000 psig
Range di pressione di uscita
Modello 1301F: da 0,69 a 15,5 bar / da 10 a 225 psig in tre range
Modello 1301G: da 13,8 a 34,5 bar / da 200 a 500 psig
Specifiche di temperatura standard
Disco in nylon e guarnizioni in neoprene: da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Specifiche di alta temperatura
Disco in PTFE e guarnizioni FKM: da -29 a 204 °C / da -20 a 400 °F
Disco in PTFE e guarnizioni in EPDM: da -40 a 149 °C / da -40 a 300 °F
Registrazione della pressione
Interna
Peso approssimativo
3,6 kg / 8 lb
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi