Fisher-P-1080

Attuatore manuale disinnestabile 1080 Fisher™

Descrizione del prodotto

L'attuatore manuale 1080 Fisher è un attuatore disinnestabile per un funzionamento manuale di valvole di controllo che utilizzano un attuatore di alimentazione 1035/El-O-Matic™. L'attuatore 1080 si monta direttamente sull'attuatore 1035 e può essere installato per consentire un funzionamento manuale della valvola quando l'attuatore di alimentazione non è in uso o è disinnescato.

ped
Attuazione
Rotativo, manuale
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento, posizionamento
Fonte di alimentazione
Manuale
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a farfalla, valvola a maschio eccentrica, valvola a triplo offset
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il montaggio diretto sull'alloggiamento dell'attuatore semplifica l'installazione ed elimina la necessità di ulteriori parti di montaggio.
  • Un supporto con cuscinetto eccentrico con azionamento a leva sull'albero di ingresso consente l'installazione dell'ingranaggio con vite senza fine con il settore in qualsiasi punto della rotazione.
  • Ciascuna dimensione dell'attuatore 1080 corrisponde alle capacità di una dimensione del modello 1035. Pertanto, è necessario solo calcolare le dimensioni del modello 1035, quando si ordinano sia un modello 1035 sia un modello 1080.
  • La leva di disinnesco è mantenuta sia nelle posizioni installate sia disinstallate mediante un perno caricato a molla che deve essere rilasciato prima che la leva possa essere spostata. Ciò riduce la possibilità di un funzionamento inavvertito od accidentale. Inoltre, i perni di arresto nelle posizioni di innesto e disinnesto completo forniscono limiti positivi per la corsa della leva.