Fasani-P-P000207

Valvole di ritegno Fasani tipo “bolted bonnet”

Descrizione del prodotto

Le valvole di tipo "bolted bonnet" sono realizzate per offrire eccellenti prestazioni in un’ampia gamma di applicazioni nel settore Oil & Gas

Funzionalità

  • Le valvole di ritegno a battente libero possono essere montate su tubazioni sia orizzontali sia verticali (flusso ascendente).
  • Le valvole di ritegno con sollevamento sono progettate per l’installazione su tubazione orizzontale o, con l’ausilio di una molla, verticale. Possono inoltre offrire tipo di servizio a chiusura rapida.
  • Le valvole di ritegno a battente equilibrato sono progettate per impedire che il disco sbatta e per assicurare al contempo un rapido servizio di chiusura.
  • Gli standard da rispettare per la produzione del design delle valvole a ritegno sono ASME B16.34 e BS 1868.
  • Corpo della valvola robusto in un’ampia scelta di materiali (inclusi materiali a norma NACE).
  • Gli anelli della sede filettati facilitano la manutenzione e/o sostituzione. Su richiesta possono essere forniti anche con saldatura a punti o a tenuta. Sopra NPS 24, le sedi presentano saldatura a tenuta come dotazione standard.
  • Sono disponibili collegamenti flangiati, butt-weld o speciali, come ad esempio a morsetto, per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.
Certificazioni
ASME B31.1, India Boiler Registration, NACE
Connessione terminale
Butt-weld, flangiata
Applicazioni
Termovalorizzatori, turbine a vapore, collettori di vapore, pompe, valvole e manifold, HRSG, alte temperature, caldaie, caldaie a biomassa e per centrali elettriche, Balance of Plant, caldaia
Design del corpo
Lungo, "top entry"
Materiale
Acciaio inossidabile, metallo, Duplex, acciaio di carbonio, lega, inox, acciaio
Temperatura di esercizio
Temperature standard (-40° - 250°F), temperature standard, alte temperature, superiori a 204° C (400° F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
300RF, 600RF, 900RF, CL150RF, CL300RF, CL600RF, flangiata, a saldare, 2500RF, 150RF, 1500RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a battente libero
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
5 pollici, NPS 2 / DN 50, 6 pollici (DN150) e superiori, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato

Documenti e schemi