Fasani-P-P000206

Valvola di ritegno Fasani LP/MP tipo “bolted bonnet”

Descrizione del prodotto

Le valvole di tipo "bolted bonnet" sono realizzate per offrire eccellenti prestazioni in un’ampia gamma di applicazioni nel settore Oil & Gas

Funzionalità

  • Corpo della valvola robusto in un’ampia scelta di materiali (inclusi materiali a norma NACE).
  • Gli anelli della sede filettati facilitano la manutenzione e/o sostituzione. Su richiesta possono essere forniti anche con saldatura a punti o a tenuta. Sopra NPS 12, le sedi presentano saldatura a tenuta come dotazione standard.
  • Sono disponibili collegamenti flangiati o speciali, come ad esempio a morsetto, per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.
  • Prodotti conformemente ai requisiti di ASME B16.34 e BS1873.
  • Le sedi sono saldate.
Certificazioni
ASME B31.1, India Boiler Registration, NACE
Connessione terminale
Butt-weld, flangiata
Applicazioni
Termovalorizzatori, generatori a turbina, turbine a vapore, collettori di vapore, pompe, valvole e manifold, industriale, HRSG, controllo dei fluidi, cogenerazione, caldaie, Balance of Plant
Design del corpo
Lungo, "top entry"
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, Duplex, acciaio inossidabile, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura, temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
2500RF, flangiata, CL600RF, CL300RF, CL150RF, 300RF, BWE, 900RF, 1500RF, 600RF, 150RF
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, alte prestazioni
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 pollici (DN150) e superiori, 5 pollici
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo
Fluidi
Acqua, vapore, ossigeno, acqua calda

Documenti e schemi