Enardo-P-Series 953

Valvola di sicurezza per sola depressione con montaggio superiore Enardo™ serie 953 a prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

La serie 953 Enardo vanta un design avanzato per le applicazioni di scarico dall'atmosfera. Questa valvola a prestazioni elevate utilizza le tecnologie più recenti per garantire la protezione contro le sovrapressioni positive, impedire l'ingresso di aria e le perdite per evaporazione del prodotto, oltre ad aiutare a contenere i vapori con cattivo odore e potenzialmente pericolosi. La serie 953 offre caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard presenti sul mercato, in particolare in ambienti molto freddi e in applicazioni che prevedono la gestione di materiali viscosi.

atex-certification
Dimensioni
Da 3" a 14"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Ferro duttile | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali del peso
CS placcato in zinco | Acciaio inossidabile | Piombo | Acciaio inossidabile rivestito in resina
Materiali di sede e pallet
PPS | Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Impostazioni del vuoto
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Opzioni
Rivestimento speciale, Materiale del peso, Hardware, Materiale della guarnizione, Resine FRP, Camicia di vapore o tracce

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5