Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Series 900-SO

Sfiati per pressione e depressione a fine linea Enardo™ serie 900-SO

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfiato a fine linea Enardo serie 900-SO sono realizzate per evitare perdite di estremità leggere di greggio mantenendo la pressione nel serbatoio di stoccaggio. La valvola di sfiato a fine linea è installata direttamente sull'estremità dello scarico della linea dello sfiato. La serie 900 di Enardo presenta sia la capacità di scarico della pressione sia quella di depressione.

Dimensioni
Da 2" a 4"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio
Materiali del peso
CS placcato in zinco | Acciaio inossidabile | Piombo | Acciaio inossidabile rivestito in resina
Materiali di sede e pallet
Alluminio
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | Viton
Impostazioni della pressione
Da 1,0 a 16,0 oz/poll. quadrati
Impostazioni del vuoto
0,4 oz/poll. quadri
Impostazioni del vuoto
0,4 oz/poll. quadri

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Impostazioni della pressione multiple
  • Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili