Enardo-P-Series 850

Valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni Enardo™ serie 850

Descrizione del prodotto

La serie 850 Enardo fa parte della nostra linea di valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni ed è stata progettata con caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard presenti sul mercato, in particolare in ambienti molto freddi e in applicazioni che prevedono la gestione di materiali viscosi. La serie 850 garantisce lo sfiato di sicurezza per depressione in applicazioni che richiedono la scarico controllato dei vapori pericolosi invece di un semplice rilascio nell'atmosfera

atex-certification

Funzionalità

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5
Dimensioni
Da 2" a 12"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Ferro duttile | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali del peso
CS placcato in zinco | Acciaio inossidabile | Piombo | Acciaio inossidabile rivestito in resina
Materiali di sede e pallet
PPS | Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Impostazioni della pressione
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Impostazioni del vuoto
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Opzioni
Monitoraggio wireless intelligente, rivestimento speciale, materiali del peso, minuteria, materiali delle guarnizioni, resine FRP, traccia o rivestimento vapore