Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Series 7

Rompifiamma in linea Enardo™ serie 7

Descrizione del prodotto

I rompifiamma Enardo serie 7 sono progettati per impedire la propagazione di deflagrazioni confinate a bassa pressione. La serie 7 viene utilizzata solitamente per applicazioni a fine linea e prossime alla fine linea con pressioni di esercizio dell'impianto prossime ai livelli atmosferici e con probabilità minima di stabilizzazione di una fiamma sull'elemento rompifiamma per un periodo prolungato.

Dimensioni
Da 1" a 48"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Materiali della cella
Alluminio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Gruppi gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opzioni
Tappi di scarico, Tappi di pressione, Raccordi vari, Rivestimenti protettivi, Funzionalità speciali

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Portata massima
  • Bassa caduta di pressione
  • Pulizia semplice
  • Bidirezionale
  • Manutenzione ridotta
  • Design dell'elemento singolo
  • Cella della fiamma facilmente rimovibile
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS