Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Model ES-665-HF

Portello antifurto Enardo™ Modello ES-665-HF

Descrizione del prodotto

I portelli antifurto a prestazioni elevate Modello ES-665-HF rappresentano un progresso nelle prestazioni dei portelli antifurto, progettati per garantire una portata superiore e progettati con una tecnologia di tenuta che offre un livello di protezione più elevato contro le perdite di prodotto e le emissioni fuggitive del portello antifurto.

Funzionalità

  • Tecnologia di tenuta avanzata
  • Tank Gauging
  • Controllo della pressione
  • Controllo di depressione
Prestazioni
Perdite non superiori a 0,1 SCFH al 90% del setpoint
Impostazioni della pressione
6, 8, 12 e 16 oz./poll. quadrato
Impostazioni del vuoto
0,4, 0,9 e 3,5 oz/poll. quadrato
Modello del bullone
API 8 poll.
Costruzione
Fusione: alluminio (a prova di scintille)
Guarnizione della pressione: HNBR (standard), Viton e fluorosilicone
Guarnizione del vuoto: fluorosilicone (standard) e Viton
DIspositivi opzionali: guarnizione della base, set di bulloni e rivestimento resistente alla corrosione
Peso approssimativo
29 Ibs./13,2 kg

Documenti e schemi