Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Model 660 660L

Portello antifurto con carica a molla Enardo™ modello 660 e 660-L

Descrizione del prodotto

Il modello 660 è un portello premium progettato con base e coperchio tondi ed è ideale per applicazioni in cui la tenuta è un aspetto fondamentale, ad esempio nel settore degli oli/gas corrosivi oppure quando vengono applicati standard rigorosi per le emissioni nell'ambiente.

Impostazioni della pressione
Da 9,61 a 140.48 kg/mq
Impostazioni del vuoto
1,75, 3,95, 15,36 kg/mq
Modello del bullone
8"
Costruzione
Alluminio

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Tank Gauging
  • Controllo di pressione
  • Controllo di depressione