Enardo-P-ES-805-PSO

Valvola di sfiato della pressione in linea Enardo™ serie ES-805-PSO

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfiato in linea Enardo Serie ES-805 rappresentano l'ultimo sviluppo nei prodotti di sfiato del serbatoio a sigillatura ermetica e completano la linea di prodotti antifurto Enardo serie ES-665 leader del settore.

Taglie
Da 2 a 4
Materiale della custodia
Alluminio
Tasso di perdita
Perdite non superiori a 0,1 SCFH al 90% del setpoint
Materiali del peso
Acciaio al carbonio placcato zinco | Piombo
Materiali del pallet
Alluminio
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | Viton
Impostazioni della pressione
Da 1,0 a 16,0 oz/poll. quadrati

Funzionalità

  • Tasso di perdita non superiore di 0,1 SCFH a un setpoint del 90%
  • Impostazioni della pressione multiple
  • Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili