Gestore dell'ottimizzazione dei pozzi

Descrizione del prodotto

Programma dedicato agli utenti esperti per la massimizzazione della produzione dei pozzi di petrolio e gas. Progettato per la serie ROC800 o per FloBoss 107, il programma supporta diverse tecniche di estrazione artificiale standard di settore, fra cui controllo intermittente, estrazione a pistone (convenzionale e continua), estrazione di gas (per la produzione di liquidi o gas) regolare, con ausilio di pistoni o a iniezione.

Funzionalità

  • L'interfaccia utente del programma è suddivisa in cinque schermate distinte
  • Unità: internazionalizzazione e flessibilità dell'unità
  • Configurazione: configurazione di tutti gli aspetti del programma per l'utente
  • Funzionamento centrale: informazioni sugli elementi di base dei pozzi
  • Funzionamento dell'estrazione del gas: dati di funzionamento e sui risultati della funzione di estrazione del gas
  • Funzionamento ciclico: dati di funzionamento e sui risultati per le funzioni di estrazione a pistone/intermittente
  • Funzionamento e ottimizzazione avanzata
  • Calcolo della portata critica di Coleman Turner in dotazione
  • Calcolo del fattore di carico dell'estrazione a pistone di Foss e Gaul in dotazione
  • Regolazione autonoma degli attivatori dei pistoni
  • Avvisi sui valori in tempo reale
  • Periodo di nomina e controllo dell'accumulo