Emerson-P-TerminalManager

Gestore terminali

Descrizione del prodotto

Gestore terminali è il prodotto software di nuova generazione di Emerson per la gestione di tutte le attività commerciali e operative dei terminali. Gestore terminali consente agli operatori dei terminali di gestire e ottimizzare le operazioni di carico e scarico per camion, treni e chiatte ed eseguire una gestione commerciale completa degli ordini di cassa per attività come messa in atto di contratti e ordini, gestione dell'inventario, creazione delle fatture e amministrazione della misura degli idrocarburi liquidi.

Funzionalità

  • Visibilità completa dei terminali
  • Ottimizzazione delle operazioni di carico
  • Chiusura più rapida dei registri
  • Maggiore soddisfazione dei clienti
  • Automation from entry to exit allows a facility to operate completely unmanned with site access to product offload handled by drivers.
  • Accurate inventory tracking provides the information needed for planning and operations and customer position reporting.
  • Automatic distribution of tailored operational reports allows operators to easily reconcile crude offload data, such as picked-up versus offloaded product.
  • Easy-to-use, reliable system provides flexibility and supports additional growth as a terminal expands.
  • Industry-tailored solution provides custom-level functionality with a commercial, off-the-shelf (COTS) product that is easier to support and upgrade.