Emerson-P-Syncade Logistics

Logistica Syncade

Descrizione del prodotto

Logistica Syncade è un software di gestione dei terminali che consente di amministrare ed adattare in maniera ottimale le operazioni logistiche dei terminali. Il prodotto offre un controllo avanzato del traffico dei terminali gestendo operazioni e flussi di lavoro per il carico di autocarri, treni e chiatte.

Funzionalità

  • Maggiore sicurezza delle operazioni per gli operatori grazie a una serie di strumenti per la gestione delle giacenze utili per controllare con precisione le quantità ed eliminare le emissioni
  • Limiti configurabili della capacità di carico dei prodotti GPL e GNL per prevenire le emissioni di vapori e rispettare le normative di sicurezza e ambientali
  • Possibilità per gli operatori dei terminali di utilizzare la gestione automatica dei rapporti di miscelazione, che consente di evitare la creazione di serbatoi di stoccaggio separati per le diverse miscele
  • Gestione di diversi titolari delle giacenze di un serbatoio
  • Semplificazione della giustificazione e riconciliazione delle transazioni con l'inventario contabile per una maggiore accuratezza delle giacenze
  • Eliminazione delle approssimazioni dei conducenti e miglioramento dell'efficienza dei tragitti grazie ad algoritmi integrati per l'ottimizzazione delle situazioni di movimentazione e l'assegnazione automatica degli autocarri alle code delle gru in base alle specifiche degli ordini dei clienti
  • Aumento della produzione e ottimizzazione delle reazioni alle modifiche dei programmi
  • Migliore controllo del traffico dei terminali ed eliminazione dei serbatoi di stoccaggio specializzati per miscele uniche

Documenti e schemi