Emerson-P-Station Manager

Gestore stazioni

Descrizione del prodotto

Gestore stazioni è un'applicazione per ControlWave Micro che è possibile distribuire in sei stazioni per il controllo delle stesse e le misurazioni della portata del gas naturale per tratti di 6 - 8 metri. Soluzione ideale per le nuove installazioni e gli aggiornamenti delle stazioni che in caso di sostituzione di RTU e PLC obsoleti e difficili da supportare in termini di assistenza.

Funzionalità

  • Configurazione semplificata dell'I/O e dei parametri di stazioni e tratti, esecuzione di operazioni di manutenzione, visualizzazione e raccolta dei registri e monitoraggio delle informazioni delle stazioni attuali
  • 6 o 8 tratti disponibili, fino a 6 postazioni
  • Commutazione dei tratti e controllo PID
  • Calcoli della portata API 21.1
  • Archiviazione cronologica
  • Oraria, giornaliera e mensile, portata, volume ed energia
  • Controllo dei campionatori
  • Comunicazioni flessibili e supporto dei dispostivi WirelessHART o cablati
  • BSAP, seriale, Modbus IP ed ENRON
  • Interfaccia utente di configurazione
  • Funzionalità aggiuntive di Gestore stazioni
  • Verifiche ispettive dei parametri di configurazione

Documenti e schemi