Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ST-5641

RSTi 1 canale, modulo uscite impulsive, 0,5 A/24 V, sorgente, 20 Khz

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-5641
Modulo specializzato
Uscita sorgente impulso / direzione a 1 punto; 1 ~ 20.000 Hz ± 0,5% uscita a impulsi continui max. +1 ~ +32767: uscita impulso direzione OFF max. -1 ~ -32767: impulso direzione
Potenza di uscita nominale
0,5 ADC / 24 VDC
Consumo di corrente
Sistema 150 mA a 5 VDC; campo 24 VDC carichi di uscita

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi