Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ST-3702

Modulo Analogico Ingressi RSTi a 2 canali, RTD

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-3702
Numero e tipo di ingressi analogici
2 punti; RTD a 2 e 3 fili
Risoluzione e velocità
0,1 °C / 10 mΩ; 200 mS
Consumo di corrente
Sistema 70 mA a 5 VDC
Funzionalità speciali
PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1000, NI100, Nl200, NI500, NI1000, NI120, CU10,

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi