Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ST-1218

Modulo Ingressi RSTi a 8 punti, logica positiva, 12 V/24 VDC

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità sono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei tuoi sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-1218
Numero di ingressi, tipo e velocità
8 punti, logica positiva; 3,0 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
24 VDC; intervallo 11,0 ~ 28,8 VDC; acceso > 10,2 VDC; spento < 5,0 VDC
Consumo di corrente
35 mA a 5 VDC
Approvazioni e Standard per aree ordinarie
UL 508, equivalente allo standard CSA C22.2 n° 142M1987
Approvazioni e Standard per aree pericolose
Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi