Emerson-R2B0N9C4N3A0A

R2B0N9C4N3A0A PACSystems™ - Edge Computing Rxi2-BP con PACEdge™ e Movicon™ Connext

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Il PC industriale Rxi2-BP con PACEdge e Movicon Connext offre elaborazioni Edge ad alte prestazioni in un dispositivo fisico compatto e robusto. È in grado di rendere operativa una vasta gamma di applicazioni IIoT come monitoraggio delle apparecchiature remote, gestione dell'energia, analisi della qualità e ottimizzazione dei flussi di lavoro. A tal fine, la piattaforma di edge computing semplifica il processo di raccolta, archiviazione, elaborazione, visualizzazione e condivisione dei dati. L'aggiunta di Movicon Connext migliora la libreria delle comunicazioni dei protocolli OT e IT disponibili, oltre a garantire funzionalità di Certified OPC UA Server. Le organizzazioni possono quindi soddisfare i requisiti delle applicazioni, scalare la soluzione utilizzata, ridurre i tempi di sviluppo e incrementare la presenza implementabile.

Codice
R2B0N9C4N3A0A
Software
PACEdge + Movicon Connext
Sistema operativo
Linux
Processore
AMD R1305G 1,5 GHz
Memoria
ECC da 4 GB
Stoccaggio
SSD da 64 GB
Ethernet
4 porte 10/100/1000BASE-T
USB
2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.0
Interfacce seriali
1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/485
Slot di espansione
0 slot
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +60 °C

Funzionalità

  • Software PACEdge preinstallato con licenza attiva
  • Sviluppo intuitivo delle applicazioni
  • Archiviazione ed elaborazione dei dati nel sistema
  • Supporto migliorato per la comunicazione dei protocolli OT e IT con Movicon Connext
  • Dati visualizzati in una dashboard moderna
  • Comunicazioni e piattaforma sicure
  • CPU AMD Ryzen R1305G, Dual Core, frequenza base 1,5 GHz, 4 G RAM, 64 G SSD
  • Fattore di forma compatto con montaggio su guida DIN