PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
A 30-Watt power supply for use in PACSystems RX3i Serial Expansion Backplanes (IC694 series)that operates from an input voltage source in the range of 85 to 264Vac or 100 Vdc to 300 Vdc .