Emerson-1410 Wireless Gateway

Gateway wireless Emerson™ 1410

Descrizione del prodotto

Progettato specificamente per rispondere ai requisiti di reti di piccole dimensioni delle operazioni da remoto, il gateway wireless Emerson™ 1410 mantiene sicurezza e flessibilità eccezionali. Questo gateway wireless compatto mette in collegamento le reti WirelessHART® con i sistemi host e le applicazioni dati; le sue dimensioni ridotte e la possibilità di montaggio DIN-Rail lo rendono una soluzione ideale per gli armadi che dispongono di poco spazio. Questo dispositivo offre 2 opzioni per la capacità di rete (A: 25 dispositivi / B: 100 dispositivi), utili a rispondere alle più diverse necessità.

Ridondanza
No
Alimentazione elettrica
10,5 - 30 VCC
Materiale della custodia
Policarbonato
Temperatura di esercizio
da -40 a 167 °F (da -40 a 75 °C)
Certificazioni/Approvazioni
FM Divisione 2, Non infiammabile, CSA Divisione 2

Funzionalità

  • Le dimensioni ridotte e compatte, e la capacità di montaggio DIN-Rail lo rendono la soluzione ideale per armadi che dispongono di poco spazio
  • Questo dispositivo offre 2 opzioni per la capacità di rete (A: 25 dispositivi / B: 100 dispositivi), utili a rispondere alle più diverse necessità.
  • Collega le reti autorganizzanti WirelessHART® ai sistemi host e alle applicazioni dati per sicurezza e flessibilità
  • L’installazione lineare senza requisiti di configurazione permette l’aggiunta di dispositivi rapida e semplice
  • Il gateway gestisce la rete automaticamente in modo da garantire che i dispositivi da campo possano inviare dati attraverso il percorso più affidabile
  • Il dispositivo adattabile si collega ai sistemi host tradizionali e fornisce la connettività Modbus® RTU/TCP, OPC ed EtherNet/IP™
  • La sicurezza stratificata salvaguarda la rete e offre una protezione dati affidabile
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio

Documenti e schemi