Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-RiskFrame HCA Software

Software RiskFrame™ HCA

Descrizione del prodotto

Il software RiskFrame™ HCA di Emerson (precedentemente GeoFields) semplifica l'analisi della posizione della classe, delle aree con conseguenze elevate (HCA) e delle aree con conseguenze moderate (MCA). Componente fondamentale di un programma di gestione dell'integrità della conduttura, questa soluzione completa e collaudata tramite audit aiuta a ridurre i rischi e a garantire un funzionamento più sicuro delle condutture, fornendo una visualizzazione dettagliata. Le impostazioni delle analisi sono estremamente configurabili e consentono di ottenere risultati a livello granulare personalizzando il sistema in base al tipo di analisi e alle opzioni di calcolo richieste. Una volta confermate le impostazioni per una singola conduttura, la stessa configurazione può essere facilmente applicata per più condutture. Tutti i risultati sono riassunti in una mappa dettagliata che può essere condivisa con destinatari autorizzati in tutta l'azienda, così da poter fornire rapidamente informazioni aggiornate ai dipendenti che ne hanno maggiormente bisogno.

Funzionalità

  • RiskFrame Modeler supporta i modelli di riferimento per condutture PODS 5.1+ ed ESRI® ArcGIS, inclusi UPDM e PODS 7.
  • Un ambiente completo per l'analisi delle HCA e della posizione della classe che supporta programmi di gestione dell'integrità, con analisi e risultati comprovati nel corso di numerose verifiche normative.
  • Un set di dati con strutture di aree e punti supporta sia l'analisi della posizione della classe che l'analisi HCA, con le strutture definite per ciascuna analisi registrate per semplificare l'archiviazione in base al progetto.
  • RiskFrame HCA gestisce la modalità di avanzamento dell'analisi con opzioni per selezionare un'impostazione di analisi predefinita e salvata o un'impostazione di analisi ad hoc; gli utenti possono inoltre impostare l'ambito dell'analisi.
  • Gli algoritmi possono essere configurati su misura incrementando i buffer definiti in caso di incertezza nella posizione della conduttura, unendo segmenti di posizione della classe e HCA, pressione predefinita e gap e/o diametri e molto altro ancora.
  • È possibile confrontare diverse analisi tra loro o con HCA e posizioni della classe ufficiali o proposte dalla vostra azienda: tutte le differenze elencate ed evidenziate sulla mappa per consentire una rapida identificazione.
  • L'analisi dettagliata registra l'impatto di ogni struttura sui risultati, che vengono rappresentati come una serie di sofisticati livelli territoriali e tabulari.
  • Gli utenti possono visualizzare il cursore chilometrico non elaborato per la posizione della classe, tutte le posizioni con occupazione elevata, intervalli e buffer di cluster, nonché le HCA da siti identificati e molto altro ancora.
  • L'elaborazione viene eseguita sul server per garantire che lo staff possa continuare a utilizzare i propri laptop durante l'esecuzione delle analisi.
  • Per il massimo vantaggio in termini di risorse e sicurezza, tutti i risultati vengono memorizzati nel database aziendale nel relativo schema RiskFrame™ HCA, consentendo di condividere i progetti a livello dell'intera organizzazione.

Documenti e schemi