Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R2L0N1A0C

PC industriale RXi2-LP: CPU AMD GX-210HL, RAM 4 GB, SSD 128 GB

Descrizione del prodotto

Il PC industriale RXi2-LP, compatto e robusto, offre funzionalità di calcolo delle prestazioni a bassa potenza e a basso costo per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina. Questo consente un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto. Grazie alla combinazione di potenti funzionalità grafiche e di calcolo con un fattore di forma di piccole dimensioni, il PC industriale RXi2-LP è idoneo a una vasta gamma di applicazioni industriali.

Codice prodotto
R2L0N1A0C
Processore
Processore AMD serie G SOC di seconda generazione GX-210HL, 7 W 2 c 1,0 GHz 1 MB cache
Memoria
DDR3L da 4 GB
Memoria esterna
SSD da 128 GB
Ethernet
2 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45
USB
2 porte USB 3.0 esterne
Interfacce seriali
1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RTC RS422/485
Certificazioni
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Settore marittimo
ABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)
Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1
Interfacce seriali
1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/485
Slot di espansione
0 slot
Sistema operativo preinstallato
Senza sistema operativo
Temperatura di esercizio
Da -25 °C a 65 °C

Funzionalità

  • CPU AMD serie G di seconda generazione, 2-4 Core, 1,0-1,2 GHz di frequenza di base
  • Componenti modulari - Semplicità di collegamento dello schermo all'unità di calcolo esistente.
  • Fino a 4 porte Gigabit Ethernet - Flessibilità di implementazione della rete. Più collegamenti Ethernet ad alta velocità per applicazioni incentrate sulla comunicazione con supporto per il trasferimento deterministico dei dati/comandi.
  • Fattore di forma di grandi o piccole dimensioni - Unità a basso profilo con due fattori di forma per adattarsi a varie applicazioni.

Documenti e schemi