Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R2E2N1A0A2T0A

PC industriale RXi2-EP: 2 slot, quad-core 2,7 GHZ

Descrizione del prodotto

Il PC industriale RXi2-EP offre funzionalità di calcolo delle prestazioni di livello medio robuste e compatte per eseguire applicazioni HMI, storiche e di analisi direttamente sulla macchina, per consentire un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Codice prodotto
R2E2N1A0A2T0A
Processore
Quad Core AMD RX-427BB 2,7 GHz
Memoria
DDR3L da 16 GB
Memoria esterna
SSD da 128 GB
Ethernet
5 porte Giga Ethernet
USB
4 porte USB esterne (4 USB 3.0), 2 porte USB interne (2 USB 2.0)
Interfacce seriali
2 interfacce RS232, 2 interfacce RS422/485, 5 interfacce RJ45
Slot di comunicazione
2 slot

Funzionalità

  • Intel Core 2 Duo da 2,26 GHz; Intel Core i7 da 1,4 e 1,7 GHz
  • Funzionamento senza ventola
  • Tre porte Gigabit Ethernet (due con sincronizzazione IEEE1588 e 802.1AS)
  • Uno slot di espansione a basso profilo PCI Express

Documenti e schemi