Emerson-P-QZY

Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro serie AT

Descrizione del prodotto

Operatori per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro per operazioni manuali. Un design compatto e leggero da utilizzare per le applicazioni non critiche.

Alimentazione
Manuale
Tipo prodotto
Operatore manuale per ingranaggi, ad un quarto di giro
Attuazione
Manuale
Certificazioni
Custodia a tenuta IP67 (IP68 disponibile a richiesta)
Tipo di controllo
Manuale
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo
Temperatura di esercizio
Massima sino a +200 °C (+392 °F). Minima sino a -52 °C -62 °F).

Funzionalità

  • 27 modelli disponibili con coppia fino a 350.000 Nm e base di montaggio F-60
  • Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
  • Montaggio Namur disponibile per il raccordo della cassetta interruttori
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
  • Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza