Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager®

Descrizione del prodotto

La soluzione leader del settore per il monitoraggio delle tubazioni in tempo reale per oleodotti e gasdotti. Piattaforma di simulazione della tubazione collaudata sul campo basata sulla tecnologia di modellazione che fornisce rilevamento delle perdite della tubazione, localizzazione della perdita, tracciatura del batch, previsione automatizzata, pianificazione della struttura, formazione dell'operatore e supporto dell'ambiente commerciale. Offre multiple tecnologie di rilevamento delle perdite per individuare rotture e perdite del foro del pin.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Configurazione ed integrazione semplici: il software è configurato dai tecnici Emerson per modellare ogni particolare tubazione con un'interfaccia sul sistema SCADA/DCS in uso per trasferire il flusso della tubazione, le misurazioni di pressione e temperatura, utilizzati come base del modello.
  • Migliore panoramica dell'operazione: fornisce un modello completamente transitorio, una notifica automatizzata di eventi futuri ed allarmi e calcola anche il tempo di sopravvivenza in diverse sedi tramite la rete di tubazioni.
  • Intelligenza predittiva: consente la funzionalità di formazione al simulatore che può fornire un ambiente di formazione completo e realistico per creare fiducia e capacità nella risposta alle crisi e nella gestione alle contingenze.
  • Rilevamento di furti e perdite della tubazione avanzato: con un modello termoidraulico transitorio sottostante solido ed altamente dettagliato, si riceve un avviso quando l'integrità della tubazione viene compromessa tramite una perdita accidentale od un furto di prodotto intenzionale.
  • Migliorate la redditività riducendo i costi operativi, ottimizzando la produzione delle tubazioni e migliorando il monitoraggio dell'integrità delle tubazioni.
  • Riducete i falsi allarmi che caratterizzano altri sistemi.
  • Leak Detection Performance Analyzer (LDPA™) avanzato: può essere utilizzato per testare ed ottimizzare la precisione e la sensibilità del sistema di rilevamento di perdite.