Emerson-P-In-Line Blenders

Miscelatori in linea

Descrizione del prodotto

La miscelazione in linea è un metodo che prevede l'introduzione proporzionale e simultanea dei componenti da miscelare in un collettore di scarico dotato di miscelatore in linea. Il prodotto della miscelazione in linea è istantaneamente aderente alle specifiche e omogeneo. I nostri miscelatori in linea sono in grado di miscelare lotti sia piccoli e complessi che in volumi elevati in un unico sistema.

Applicazioni
Miscele in volumi ridotti con dosaggi per miscele in volumi elevati per la produzione/miscelazione di lubrificanti, la miscelazione di prodotti chimici speciali, la miscelazione di composti chimici e additivi, la miscelazione di carburanti di raffineria, la miscelazione di carburanti presso i terminal, la miscelazione di oli greggi in raffineria, la miscelazione di benzina, diesel
Capacità
Da 3.785 a più di 945.000 litri (da 1.000 a più di 250.000 galloni USA) o da 4 a più di 900 tonnellate metriche
Precisione del dosaggio
±0,05%
Tecnologia di dosaggio
Misuratori a effetto Coriolis Micro Motion
Materiali
Acciaio al carbonio
Ambito della lavorazione
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, garanzia delle prestazioni, approvvigionamento di apparecchiature, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza
Ambito della fornitura
Sistemi chiavi in mano con garanzie per le prestazioni, misuratori di portata, condutture, valvole, collettori, strumentazione, miscelatori, pompe, cablaggio e sistema di controllo
Prodotto
Rinfuse liquide come oli di base, additivi chimici, lubrificanti, benzina, carburanti, diesel, petrolio greggio, oli combustibili densi, solventi, composti chimici ecc.

Funzionalità

  • Ottimizza le operazioni miscelando piccoli lotti con dosaggio degli additivi e miscele continue in volumi elevati, tutto con una singola unità
  • Ottieni una precisione costantemente elevata dei dosaggi per una vasta gamma di dimensioni dei lotti mediante i misuratori di portata a effetto Coriolis Micro Motion
  • Ottieni un prodotto finito sempre aderente alle specifiche dal collettore di miscelazione ed elimina la necessità di utilizzare serbatoi di miscelazione durante la miscelazione istantanea
  • Produci istantaneamente il prodotto finito con un miscelatore statico all'interno del collettore di miscelazione combinato con i controlli dei rapporti
  • Riduci i costi e i tempi di installazione con i sistemi dotati delle tecnologie wireless Rosemount
  • Realizza miscele aderenti alle specifiche con le regolazioni in tempo reale del sistema di controllo per correggere gli errori nei rapporti di miscelazione o modificare le formule
  • Utilizza additivi pre-miscelati o PPM per i dosaggi di additivi non in lotti in un sistema di miscelazione

Documenti e schemi